17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA RT10 多連式ホットスターラー

通常単価(税別)
570,000
税込単価
627,000
通常出荷日:19日目

【特長】・回転数・温度をデジタル表示。・撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能を搭載。・どのポジションにおいても...

詳細を確認

    型番:

    45-1055
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1055
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570,000
    ( 627,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転数・温度をデジタル表示。
    ・撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能を搭載。
    ・どのポジションにおいても均一な温度加熱を実現。
    ・撹拌点:10個
    ・回転数:10~1000rpm
    ・最大撹拌容量:0.4L(H₂O)/点
    ・撹拌点間隔:90mm
    ・温度範囲:室温~120℃
    ・ヒータ(W):375
    ・天板材質:アルミニウムアロイ
    ・外寸法(mm):W190×D610×H60
    ・重量(kg):7.5
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA RT10 多連式ホットスターラーの型番45-1055のページです。 型番45-1055に関する仕様情報を記載しております。
    IKA RT10 多連式ホットスターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA RT10 多連式ホットスターラー
    IKA RT15 多連式ホットスターラー
    IKA RT5 多連式ホットスターラー
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)
    6連式ホットスターラー
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)
    メーカー三商三商三商アズワンアズワンDLAB
    通常価格570,000710,000430,000149,381346,612149,381
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト