17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6

通常単価(税別)
62,000
税込単価
68,200
通常出荷日:19日目

用途に合わせて選べる規格φ6mmの超音波ホモジナイザー用マイクロチップ。

    型番:

    45-0974
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0974
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,000
    ( 68,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    用途に合わせて選べる規格φ6mmの超音波ホモジナイザー用マイクロチップ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6の型番45-0974のページです。 型番45-0974に関する仕様情報を記載しております。
    超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6
    密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ
    電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600
    密封チューブ式ホモジナイザー用オプション
    NX-25D用フラスコ固定具
    東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入
    メーカー三商アズワン三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格62,00023,051 -220,00026,525 -48,59615,042
    通常出荷日19日目1日目〜19日目8日目6日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト