17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 撹拌機 RW28 デジタル

通常単価(税別)
590,000
税込単価
649,000
通常出荷日:19日目

【特長】・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。・撹拌容量...

詳細を確認

    ご注意

    • ボスヘッドクランプR271は使用できません。

    型番:

    45-0907
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0907
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    590,000
    ( 649,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。
    ・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。
    ・撹拌容量(H₂O):80L
    ・回転数(rpm):60~1400(50Hz)、72~1680(60Hz)
    ・粘度範囲(mPas):50000
    ・モータ(W):入力220/出力90
    ・最大トルク(N・cm):900
    ・チャック締付範囲(mm):φ1~10
    ・外寸法(mm):W123×D252×H364
    ・重量(kg):7.5
    ・電源:AC100~115V 50/60Hz

    ご注意

    • ボスヘッドクランプR271は使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA 撹拌機 RW28 デジタルの型番45-0907のページです。 型番45-0907に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 撹拌機 RW28 デジタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 撹拌機 RW28 デジタル
    メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル
    デジタル撹拌機
    撹拌器 RW20デジタル
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール
    メーカー三商アズワン三商アズワンケニス三商
    通常価格590,000490,034389,000104,400 -109,419397,000
    通常出荷日19日目26日目19日目1日目9日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト