17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1381 45-0896

IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1381

通常単価(税別)
50,992
税込単価
56,091
通常出荷日:9日目

【特長】・材質:SUS316L(R1332・R1389はPTFEコート)・規格:プロペラ型 (3枚羽根...

詳細を確認

    型番:

    45-0896
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0896の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0896
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,992
    ( 56,091 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質:SUS316L(R1332・R1389はPTFEコート)
    ・規格:プロペラ型 (3枚羽根)
    ・羽根直径(mm):45

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1381の型番45-0896のページです。 型番45-0896に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1381のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1381
    撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)
    撹拌羽根
    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.2
    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜
    PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品
    メーカー三商ケニスケニス三商三商東京硝子器械
    通常価格50,99250,992 -45,632 -112,40012,00011,938
    通常出荷日9日目9日目〜9日目〜19日目9日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト