ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

コーニング PC-410D デジタルスターラー

コーニング PC-410D デジタルスターラー 45-0739
通常単価(税別)
44,502
税込単価
48,952
通常出荷日:15日目

【特長】・パイロセラム*ガラスセラミック天板を採用。腐食や引っ掻きに強く安心してお使い頂けます。・回転...

詳細を確認

型番:

45-0739
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-0739の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0739
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,502
( 48,952 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロセラム*ガラスセラミック天板を採用。腐食や引っ掻きに強く安心してお使い頂けます。
・回転数をデジタル表示。再現性を向上しました。表示と実際の回転数の誤差は±5%以下。
・回転数(rpm):60~1150
・トッププレート(mm):178×127
・外寸法(mm):198×277×112
・重量(kg):2.9
・電源:AC100V 50/60Hz 0.8A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーニング PC-410D デジタルスターラーの型番45-0739のページです。 型番45-0739に関する仕様情報を記載しております。
コーニング PC-410D デジタルスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーニング PC-410D デジタルスターラー
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
強力ホットスターラー
PTFE撹拌子ジャイアント型
スリーワンモータ用オプション
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
メーカー三商アズワンアズワンサンプラテックアズワン三商
通常価格44,5025,280 -181,5465,769 -400 -42,721
通常出荷日15日目1日目1日目25日目1日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト