ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・大容量サンプルの撹拌や長時間連続して運転する際、出力切替ができます。
・回転数をデジタル表示。回転子を左右交互に90°往復させるシェイクモード、回転を左右切替える反転モードがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガラス製撹拌棒
0通常価格(税別):2,700円

アズワン
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
0通常価格(税別):14,100円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~