17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁スターラー HP31510 ダイレクト・ポリ15型

通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000
通常出荷日:19日目

【特長】・本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。・本体外装はステンレススチール製でより堅牢。・...

詳細を確認

    型番:

    45-0580
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0580
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200,000
    ( 220,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。
    ・本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
    ・撹拌容量(ml):1~800
    ・回転数(rpm):130~990
    ・環境条件:-10~+40℃(湿度95%時)
    ・外寸法(mm):W240×D420×H35
    ・重量(kg):約6
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・コード長:電源コード約1.8m/接続コード約2m
    ・環境条件:-10~+40℃(湿度95%時)
    ※撹拌点15ヶ所で、撹拌点間隔は65mmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電磁スターラー HP31510 ダイレクト・ポリ15型の型番45-0580のページです。 型番45-0580に関する仕様情報を記載しております。
    電磁スターラー HP31510 ダイレクト・ポリ15型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電磁スターラー HP31510 ダイレクト・ポリ15型
    電磁スターラー HP40163
    リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)
    リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108
    リモート式電磁スターラー HP90430
    リモート式電磁スターラー HP90407
    メーカー三商東京硝子器械ケニスケニスケニスケニス
    通常価格200,00086,10949,74449,744 -174,10449,744
    通常出荷日19日目8日目6日目7日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト