17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大容量マグネチックスターラー HP30130

通常単価(税別)
210,000
税込単価
231,000
通常出荷日:19日目

【特長】・上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。・撹拌子の飛び跳...

詳細を確認

    型番:

    45-0575
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0575
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210,000
    ( 231,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。
    ・撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。
    ・最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
    ・撹拌容量:100~40000ml
    ・回転数:100~2000rpm(10rpm毎の切替)
    ・撹拌力:5/10/15/20Wの4段階切替
    ・環境条件:本体:-10~+56℃(湿度30~80%時) ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)
    ・外寸法・重量:W240×D295×H35mm・約2.4kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ※撹拌子はL35~110mm程度をおすすめします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大容量マグネチックスターラー HP30130の型番45-0575のページです。 型番45-0575に関する仕様情報を記載しております。
    大容量マグネチックスターラー HP30130のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大容量マグネチックスターラー HP30130
    実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー オプションパーツ
    実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7L
    リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108
    電磁スターラー HP40163
    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)
    メーカー三商WARINGWARINGケニス東京硝子器械三商
    通常価格210,00050,166 -308,00049,744 -86,10998,000
    通常出荷日19日目4日目4日目7日目〜8日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト