17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー

通常単価(税別)
350,000
税込単価
385,000
通常出荷日:19日目

【特長】・従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅...

詳細を確認

    型番:

    45-0571
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0571
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    350,000
    ( 385,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。
    ・ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。
    ・15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
    ・回転数(rpm):130~1000
    ・撹拌容量(ml/撹拌点):1~500
    ・撹拌点:15ケ所
    ・撹拌点間隔:65mm
    ・撹拌力:7W
    ・環境条件:湿度100%時-10~+56℃ 水中では0~+50℃
    ・外寸法・重量:W240×D420×H35mm・約7.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ※環境条件・サイズ・重量はドライブ部についてのみです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラーの型番45-0571のページです。 型番45-0571に関する仕様情報を記載しております。
    アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー
    アイシス HP40607 リモートドライブ電磁スターラー
    リモート式電磁スターラー HP90430
    リモート式電磁スターラー HP90407
    リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108
    リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450
    メーカー三商三商ケニスケニスケニス三商
    通常価格350,000270,000174,10449,74449,744 -200,000
    通常出荷日19日目19日目7日目7日目7日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト