17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

通常単価(税別)
121,271
税込単価
133,398
通常出荷日:19日目

【特長】・6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。・6個のDCモータは、電子制御により個々の...

詳細を確認

    型番:

    45-0560
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0560
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,271
    ( 133,398 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。
    ・6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。
    ・撹拌台の発熱はありません。
    ・撹拌容量:(5~200mL)×6 3Lまでの容器を任意の数量で
    ・回転数:100~1500rpm
    ・撹拌台寸法:W283×D183mm SUS304
    ・外寸法・重量:W287×D216×H55mm・2.8kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60の型番45-0560のページです。 型番45-0560に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60
    日伸理化 SW-R800 強力スターラー
    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077
    マグネチックスターラー(多連式) SM-M120
    多連スターラー 12個連動型SW-M120
    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式
    メーカー三商三商三商ケニスコクゴ三商
    通常価格121,271127,68794,393143,560148,000119,000
    通常出荷日19日目19日目2日目4日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト