17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレートスターラー SRS311HA 50Hz

通常単価(税別)
51,826
税込単価
57,009
通常出荷日:8日目

【特長】・ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコ...

詳細を確認

    型番:

    45-0511
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0511の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0511
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,826
    ( 57,009 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。
    ・希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
    ・回転速度(rpm):200~1500
    ・温度設定範囲(℃):50~300(プレート表面)※
    ・温度調節器:サーミスター式ON/OFF制御
    ・撹拌容量(ml):50~3000
    ・ホットプレート(W):250
    ・トッププレート(mm):φ150
    ・外寸法(mm):W160×D203×H110
    ・本体材質:GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート)
    ・重量(kg):約2.1
    ・電源:AC100V 50Hz 3A
    ・付属品:撹拌子1個
    ※室温20℃、無試料の場合です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットプレートスターラー SRS311HA 50Hzの型番45-0511のページです。 型番45-0511に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレートスターラー SRS311HA 50Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレートスターラー SRS311HA 50Hz
    ホットプレートスターラー SRS316HA 60Hz
    ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)
    日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー
    ホットプレート(耐薬天板)
    ホットプレート APS-□
    メーカー三商三商アズワン三商アズワンケニス
    通常価格51,82651,82690,250 -141,298108,144251,618
    通常出荷日8日目8日目1日目35日目1日目34日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト