17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレスSUS316製。・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段...

詳細を確認

    型番:

    45-0109
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0109
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスSUS316製。
    ・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段での使用も可能です。
    ・規格:ディスパ
    ・翼径(mm):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜の型番45-0109のページです。 型番45-0109に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜
    スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜
    スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 80㎜
    スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜
    スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
    撹拌羽根
    メーカー三商ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格12,00014,16311,92517,57211,761 -45,632 -
    通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト