17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜

通常単価(税別)
20,395特別価格
税込単価
22,435特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・ステンレスSUS316製。・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段...

詳細を確認

型番:

45-0105
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-0105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,39512,685
( 13,954 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS316製。
・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段での使用も可能です。
・規格:傾斜パドル
・翼径(mm):80

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜の型番45-0105のページです。 型番45-0105に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜
スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜
スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径120㎜
スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜
スリーワンモーター用クランプホルダー
PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm
メーカー三商三商三商三商ケニスフロン工業
通常価格20,39518,47532,98210,0002,93725,100
通常出荷日11日目3日目14日目10日目4日目12日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト