17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット 45-0054
通常単価(税別)
8,376
税込単価
9,214
通常出荷日:10日目

【特長】・スリーワンモータの手締めチャックは、φ8mmシャフト専用となっています。φ2mm、φ4mm、...

詳細を確認

型番:

45-0054
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-0054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,376
( 9,214 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーワンモータの手締めチャックは、φ8mmシャフト専用となっています。φ2mm、φ4mm、φ6mmシャフトを使用される場合は、コレットの交換が必要です。
・適用:φ8mm用
※三ツ爪型旧手締めチャックには、ご利用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレットの型番45-0054のページです。 型番45-0054に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット
スリーワンモータ用オプション
PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450
撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600
スリーワンモーター用クランプホルダー
メーカー三商アズワンコクゴ三商アズワンケニス
通常価格8,376400 -1,55651,4592,7722,937
通常出荷日10日目1日目〜4日目12日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト