17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバススターラー用 ドーム型カバー アクリル製

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:19日目

【特長】・アクリル製。・ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。・長時間連続使用す...

詳細を確認

    型番:

    44-2322
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-2322
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,000
    ( 25,300 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル製。
    ・ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。
    ・長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    ・サイズ(mm):φ170×H95(有効内寸法)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターバススターラー用 ドーム型カバー アクリル製の型番44-2322のページです。 型番44-2322に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバススターラー用 ドーム型カバー アクリル製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバススターラー用 ドーム型カバー アクリル製
    スターラー用アクセサリー
    Fine スターラー 中型用
    ラボスターラー LR型
    サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N
    Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD
    メーカー三商アズワン東京硝子器械アズワン三商東京硝子器械
    通常価格23,0003,600 -48,654155,20019,800148,301
    通常出荷日19日目1日目〜6日目8日目2日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト