17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

通常単価(税別)
132,000
税込単価
145,200
通常出荷日:19日目

【特長】・突起部が無いスマートなデザインの投込タイプ。・自己診断機能をはじめ、サーキットプロテクタ、空...

詳細を確認

    型番:

    44-2314
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-2314
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132,000
    ( 145,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・突起部が無いスマートなデザインの投込タイプ。
    ・自己診断機能をはじめ、サーキットプロテクタ、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備。
    ・プログラム機能付で噴流撹拌の強度は10段階に可変でき、噴流の向きも水平方向に10度まで調整可能。
    ・温度範囲:(室温+5)~80℃
    ・温度調節精度:±0.02℃(at37℃)、±0.05℃(at80℃)
    ・ヒータ:ステンレスパイプヒータ 1.0kW
    ・撹拌機構:噴流撹拌(可変)
    ・タイマー:1分~99時間59分及び100~999時間
    ・付属水槽:PP製 8L 内寸法:W327×D185×H156mm
    ・外寸法・重量:W140×D138×H312mm(突起部除く)・約4kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 11A(20A)
    ※性能は室温23℃±5℃、定格電圧、湿度65%rh±20%、無負荷時。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    投込式恒温水槽 サーモメイト BF401の型番44-2314のページです。 型番44-2314に関する仕様情報を記載しております。
    投込式恒温水槽 サーモメイト BF401のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    投込式恒温水槽 サーモメイト BF401
    恒温水槽
    恒温水槽 可変式噴流撹拌
    Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
    Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
    メーカー三商東京理化器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格132,00032,57287,54480,96480,96487,389
    通常出荷日19日目5日目8日目2日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト