17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアルサーマルユニット CH-450i 44-2308

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デュアルサーマルユニット CH-450i

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

44-2308

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・インバータ冷凍機搭載。投込み式の冷却・加熱ユニットです。
・冷却効率の高い小型ツインロータリー冷凍機を搭載。
・温度範囲:-10~65℃
・温度精度:±0.1~±0.5℃(無負荷時)
・ヒータ:SUSスパイラルシースヒータ 500W
・冷却能力:330W(at25℃)
・撹拌方式:縦型水中ポンプ噴流撹拌
・水槽内寸法・容量:W400×D305×H175mm・20L
・水槽外寸法:W525×D340×H190mm
・投込みユニット:W195×D314×H370mm・約11kg
・電源:AC100V 50/60Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト