17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

通常単価(税別)
55,354
税込単価
60,889
通常出荷日:19日目

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。・無...

詳細を確認

    型番:

    44-2288
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-2288
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,354
    ( 60,889 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    ・無色透明のジメチル系シリコンオイル。
    ・一般用。
    ・粘度(mm²/s):100
    ・容量(kg):15
    ・温度範囲:-40~200℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶の型番44-2288のページです。 型番44-2288に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格55,35472,3075,7665,766137,500137,734 -
    通常出荷日19日目19日目2日目2日目9日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト