17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーマス T-3S 恒温振とう水槽

通常単価(税別)
265,000
税込単価
291,500
通常出荷日:19日目

【特長】・試験環境、設置スペース等に合せて、小型のT-3SJ、大型のT-3Sをご用意しています。・時間...

詳細を確認

    型番:

    44-2138
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-2138
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    265,000
    ( 291,500 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試験環境、設置スペース等に合せて、小型のT-3SJ、大型のT-3Sをご用意しています。
    ・時間比例制御方式(ゼロクロス式)を採用し、最適な温度環境が得られます。
    ・感熱式空焚防止器や電源ヒューズによる安全装置付。
    ・温度範囲:(室温+10)~60℃
    ・温度安定度:±0.1℃
    ・振盪数:12~110rpm(50Hz) 振幅20~40mm(3段可変)
    ・ヒータ:シースワイヤー式 1kW
    ・撹拌機:噴流撹拌式
    ・振盪ラック寸法(mm):W320×D300×H60
    ・内寸法(mm):W480(380)×D350×H150
    ・外寸法(mm):W690×D390×H(水槽195+配電部145)
    ・重量(kg):約21
    ・電源:AC100V 50/60Hz 10A
    ※内寸法( )内は有効内寸法です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーマス T-3S 恒温振とう水槽の型番44-2138のページです。 型番44-2138に関する仕様情報を記載しております。
    トーマス T-3S 恒温振とう水槽のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーマス T-3S 恒温振とう水槽
    トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22
    トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H
    恒温水槽 T-N22D
    恒温水槽
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京理化器械東京硝子器械
    通常価格265,000143,000230,000144,72032,57290,799
    通常出荷日19日目9日目9日目9日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト