17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ヒーティングバス HBR4 control

通常単価(税別)
720,000特別価格
税込単価
792,000特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:65日目

【特長】・加熱はファジー制御の上、熱分散効率向上のためマグネットスターラードライブ内蔵。・シリンダー形...

詳細を確認

    型番:

    44-1651
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 65日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-1651
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    720,000698,040
    ( 767,844 )
    65日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加熱はファジー制御の上、熱分散効率向上のためマグネットスターラードライブ内蔵。
    ・シリンダー形状の水槽。持ち運びに便利なハンドル付。
    ・電子制御装置を搭載。加熱装置は水槽下部に配置。
    ・PC接続用USB/RS232インターフェイス内蔵。プログラミングが可能(別途ソフトウェア必要)。
    ・温度範囲:室温~200℃
    ・温度精度:±1℃
    ・撹拌機能:150~800rpm
    ・有効内容量:4L
    ・内寸法(mm):φ200×160
    ・外寸法(mm):W340×D340×H250
    ・重量:4.4kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA ヒーティングバス HBR4 controlの型番44-1651のページです。 型番44-1651に関する仕様情報を記載しております。
    IKA ヒーティングバス HBR4 controlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA ヒーティングバス HBR4 control
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14
    ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14
    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)
    オイルバス O-2/O-4
    メーカー三商東京硝子器械ヤマト科学アズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格720,00090,799140,48672,520 -90,79958,200 -
    通常出荷日65日目6日目7日目1日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト