ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。
・循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。
・ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。
・電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
・付属水槽:ポリ水槽
・水槽内寸法:W420×D315×H160mm
・温度範囲:(室温+5)~60℃(MAX80℃※)
・温度安定度:±0.1℃以内
・ヒータ:シースワイヤー式 1kW
・電源:AC100V 50/60Hz 10A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
バスツール BT-100 3100ml
0通常価格(税別):48,000円

アズワン
かきまぜ循環ポンプ
5通常価格(税別):11,400円~

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

アズワン
自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂
0通常価格(税別):51,334円~

東京硝子器械
温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)
0通常価格(税別):277,629円

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~

ケニス
電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ
0通常価格(税別):17,575円~

ケニス
バーコーター
0通常価格(税別):11,155円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~