17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

44-1073
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
44-1073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,800
( 22,880 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。
・熱応答性(熱伝導)に優れています。
・凍結防止用にも最適です。
・長さ(m):6
・最高温度(℃):180
・ヒーター外径(mm):φ2.5
・電力量(W/m):30
・電源:AC100V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンコードヒーター MS-6の型番44-1073のページです。 型番44-1073に関する仕様情報を記載しております。
シリコンコードヒーター MS-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンコードヒーター MS-6
スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□
スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□
15mLチューブ×6本用(TGK)
15mLチューブ×6本用 HBLOCK-15
フレキシブルヒーター FH-□
メーカー三商ケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格20,80076,048 -75,660 -16,00016,00017,945 -
通常出荷日9日目6日目〜6日目〜19日目6日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト