17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜

通常単価(税別)
12,210
税込単価
13,431
通常出荷日:19日目

【特長】・大変柔軟性の高いテープ状ヒータ。・シロキサンガスの発生がありません。・外装にPTFEコーティ...

詳細を確認
  • 電圧調整器または温度調節器をご使用下さい。

型番:

44-0773
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
44-0773
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,210
( 13,431 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大変柔軟性の高いテープ状ヒータ。
・シロキサンガスの発生がありません。
・外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
・絶縁被覆付ヒータ線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、線間ショート等の心配がありません。
・電気容量(W):211
・幅(mm):20
・長さ(mm):2000
・最高使用温度:200℃(耐熱温度260℃)
・材質:PTFEコーティングクロス
・厚さ:約2mm(発熱部)
・ヒータ線:ニクロム線
・リード線:UL PTFE電線0.75sq 1m
・電源:AC100V

ご注意

  • 電圧調整器または温度調節器をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜の型番44-0773のページです。 型番44-0773に関する仕様情報を記載しております。
スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜
ホットエアガン HAG-1551シリーズ
三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ
クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
ブロックバスシェーカー(フロントラボ)
メーカー三商アズワン三商アズワンアズワンアズワン
通常価格12,21011,30089,38021,64810,400 -142,128 -
通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト