17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京技研 防水コードヒーター CRX-3

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:9日目

【特長】・発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。・大変...

詳細を確認

    型番:

    44-0636
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-0636
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。
    ・大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。
    ・ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。
    ・クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
    ・電気容量(W):90
    ・ヒーター部長さ(m):3
    ・耐熱耐寒温度:-60℃~200℃
    ・最高使用温度:180℃
    ・絶縁抵抗:水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
    ・耐電圧:水中60分後 200V 3秒
    ・リード部長さ:1m
    ※100V仕様です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    東京技研 防水コードヒーター CRX-3の型番44-0636のページです。 型番44-0636に関する仕様情報を記載しております。
    東京技研 防水コードヒーター CRX-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京技研 防水コードヒーター CRX-3
    防水リボンヒーター
    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3
    マントルヒーター 50ml~3L用
    ペール缶ヒーター KDH3-100
    八光 B型ステンヒーター3kW
    メーカー三商東京技術研究所ケニス東京技術研究所東京硝子器械八光電機
    通常価格9,5007,602 -18,236 -10,532 -115,63667,143
    通常出荷日9日目6日目7日目6日目〜9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト