17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

KPI ホットプレート HP-19U300

通常単価(税別)
117,237
税込単価
128,961
通常出荷日:19日目

【特長】・プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。・密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり...

詳細を確認

型番:

44-0405
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
44-0405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,237
( 128,961 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。
・密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり、長寿命。
・過熱防止機能付。クリーンルームでの使用も可能。
・温度範囲:(室温+5)~300.0℃
・温度精度:±0.1℃
・ヒータ容量:400W+250W
・トッププレート:W190×D190mm
・外寸法・重量:W190×D190×H150mm・4kg
・電源:AC100V 50/60Hz 7A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KPI ホットプレート HP-19U300の型番44-0405のページです。 型番44-0405に関する仕様情報を記載しております。
KPI ホットプレート HP-19U300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KPI ホットプレート HP-19U300
三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ
ホットエアガン HAG-1551シリーズ
シリコンラバーヒーター 50×50mm~300×500mm
ドライブロックバス
クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格117,23789,38011,3004,650 -92,59021,648
通常出荷日19日目2日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト