17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大科 GB-20 ビーカー用マントルヒーター

通常単価(税別)
35,100
税込単価
38,610
通常出荷日:7日目

【特長】・MAX450℃。・リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。・...

詳細を確認

    型番:

    44-0317
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0317の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0317
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,100
    ( 38,610 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MAX450℃。
    ・リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。
    ・その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
    ・ビーカー容量:2L
    ・電気容量100V(W):500(250×2)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大科 GB-20 ビーカー用マントルヒーターの型番44-0317のページです。 型番44-0317に関する仕様情報を記載しております。
    大科 GB-20 ビーカー用マントルヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大科 GB-20 ビーカー用マントルヒーター
    大科 GB-5 ビーカー用マントルヒーター
    大科 GB-10 ビーカー用マントルヒーター
    大科 AF-20 フラスコ用マントルヒーター
    大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーター
    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3
    メーカー三商三商三商三商三商ケニス
    通常価格35,10023,76027,54035,10044,64018,236 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました