ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柴田科学 ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L |
|
アズワン 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ |
|
アズワン 油回転真空ポンプ・ポンプ用オプション |
【特長】
・MAX450℃。
・リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。
・その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
・ビーカー容量:1L
・電気容量100V(W):400



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

アズワン
ECウォーターバス 丸型
5通常価格(税別):4,200円

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

アズワン
ECオイルバススターラー
0通常価格(税別):64,680円~

アズワン
チタン冷却蛇管
0通常価格(税別):44,000円~

東京硝子器械
ベルトヒーター SBH
0通常価格(税別):8,985円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

東京理化器械
恒温循環水槽 NTTシリーズ
0通常価格(税別):212,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~