17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大科 AFR-2 フラスコ用マントルヒーター

通常単価(税別)
35,100
税込単価
38,610
通常出荷日:29日目

【特長】・入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。・入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最...

詳細を確認

    型番:

    44-0192
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0192の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 29日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0192
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,100
    ( 38,610 )
    29日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。
    ・入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。
    ・低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
    ・フラスコ容量:200ml
    ・電気容量100V(W):180

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大科 AFR-2 フラスコ用マントルヒーターの型番44-0192のページです。 型番44-0192に関する仕様情報を記載しております。
    大科 AFR-2 フラスコ用マントルヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大科 AFR-2 フラスコ用マントルヒーター
    大科 AFRT-2-H フラスコ用マントルヒーター
    大科 AF-5 フラスコ用マントルヒーター
    大科 AF-10 フラスコ用マントルヒーター
    大科 AF-20 フラスコ用マントルヒーター
    大科 GBRT-2-H ビーカー用マントルヒーター
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格35,10067,50023,76027,54035,100675,000
    通常出荷日29日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト