17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:19日目

【特長】・無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。・化学的に極めて不活性で安定性があります・高...

詳細を確認

    型番:

    44-0186
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-0186
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,700
    ( 16,170 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
    ・化学的に極めて不活性で安定性があります
    ・高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。密閉系熱媒体オイルに適します。
    ・粘度(cSt):100
    ・容量(kg):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶の型番44-0186のページです。 型番44-0186に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶
    シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶
    シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶
    シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入
    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格14,70013,29412,5504,33013,6005,766
    通常出荷日19日目19日目19日目9日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト