17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PPボール 30㎜ 1000入

PPボール 30㎜ 1000入 44-0173
通常単価(税別)
27,803
税込単価
30,583
通常出荷日:10日目

【特長】・液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。・用途に合わせてサイズをお選び下さい。・...

詳細を確認

型番:

44-0173
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44-0173の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:44-0173
・耐熱温度:120℃
・サイズ(m/m):30
・入数:1000

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
44-0173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,803
( 30,583 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。
・用途に合わせてサイズをお選び下さい。
・耐熱温度は120℃です。
・サイズ(m/m):30
・入数:1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPボール 30㎜ 1000入の型番44-0173のページです。 型番44-0173に関する仕様情報を記載しております。
PPボール 30㎜ 1000入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPボール 30㎜ 1000入
アルミナボール SSA995-3
アルミナボール HD-40
アルミナボール SSA995-10
燃焼CBボート(30~140mm)
燃焼CBボート ※30~140mm
メーカー三商ケニスケニスケニスニッカトーニッカトー
通常価格27,8035,6171,7387,1944,755 -4,755 -
通常出荷日10日目11日目14日目8日目1日目〜6日目
商品タイプその他ポットミルポットミルポットミルその他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト