17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレート

通常単価(税別)
124,500
税込単価
136,950
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。・ステージが広く、効率よく使えます。・...

詳細を確認

    型番:

    44-0142
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0142の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0142
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    124,500
    ( 136,950 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。
    ・ステージが広く、効率よく使えます。
    ・背の低い安定形。
    ・温度範囲:(室温+5)~80℃
    ・温度精度:±0.1~0.5℃
    ・耐荷重(kg):3
    ・天板材質:SUS304
    ・天板寸法(mm):W300×D300
    ・外寸法(mm):W300×D305×H85
    ・重量(kg):3.5
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレートの型番44-0142のページです。 型番44-0142に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレート
    日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート
    日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー
    ホットプレート HP-30S
    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S
    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
    メーカー三商三商三商ケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格124,50098,839141,298169,750107,345 -100,296 -
    通常出荷日7日目3日目7日目4日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト