17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプ

通常単価(税別)
234,775
税込単価
258,253
通常出荷日:34日目

【特長】・温度分布は、天板の下にアルミプレートを入れていることで非常に良い値を示します。・温度範囲(℃...

詳細を確認

    型番:

    44-0106
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    234,775
    ( 258,253 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度分布は、天板の下にアルミプレートを入れていることで非常に良い値を示します。
    ・温度範囲(℃):室温~350(PID制御)
    ・温度分布(℃):±5℃
    ・本体材質:ステンレス
    ・天板材質:鉄(耐熱塗装)
    ・天板サイズ(mm):W300×D250
    ・ヒータ(kW):1
    ・電源:1φ 100V

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプの型番44-0106のページです。 型番44-0106に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプ
    ホットプレート 300℃タイプ
    ホットプレート APS-□
    日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート
    ホットプレート 200℃タイプ
    ホットプレート HK/HMタイプ
    メーカー三商アズワンケニス三商アズワンアズワン
    通常価格234,77586,666 -251,61898,83991,40083,772 -
    通常出荷日34日目15日目〜34日目3日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト