17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22

通常単価(税別)
143,000
税込単価
157,300
通常出荷日:9日目

【特長】・デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。・安全装置として、電源ヒューズ、温度過...

詳細を確認

    型番:

    44-0002
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,000
    ( 157,300 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。
    ・安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。
    ・循環送液ポンプCP-22取付可能。
    ・温度範囲:(室温+5)~60℃(MAX80℃、ただし別売の蓋使用時)
    ・温度安定度:±0.1℃
    ・ヒータ:シースワイヤー式 1kW(500W×2)
    ・材質:内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ
    ・容量(L):20
    ・内寸法(mm):W480(有効400)×D350×H150
    ・外寸法(mm):W520×D390×H320
    ・重量(kg):約11.5
    ・電源:AC100V 50/60Hz 10A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22の型番44-0002のページです。 型番44-0002に関する仕様情報を記載しております。
    トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22
    トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H
    恒温水槽 T-N22D
    恒温水槽
    ウォーターバス WB-16M型(柴田科学)
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    メーカー三商三商東京硝子器械東京理化器械アズワン東京硝子器械
    通常価格143,000230,000144,72032,57240,51590,799
    通常出荷日9日目9日目9日目5日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト