17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H

通常単価(税別)
230,000
税込単価
253,000
通常出荷日:9日目

【特長】・設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示の為、簡単に行えます。温度制御はPID制御方式で高精度...

詳細を確認

    型番:

    44-0001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230,000
    ( 253,000 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示の為、簡単に行えます。温度制御はPID制御方式で高精度の温度コントロールが可能。
    ・水槽はステンレス(SUS304)と保温材により構成。
    ・温度範囲:(室温+10)~200℃
    ・温度安定度:±0.2℃(150℃にてシリコンオイル使用時)
    ・温度調節:デジタル式温度指示調節器 PID制御
    ・ヒータ:シースワイヤー式 1.4kW
    ・撹拌機:噴流撹拌方式 モータ60W
    ・内寸法・容量:W500(425)×D350×H150mm・21L
    ・外寸法・重量:W670×D410×H335mm・約19kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 15A
    ※内寸法( )内は有効内寸法です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22Hの型番44-0001のページです。 型番44-0001に関する仕様情報を記載しております。
    トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H
    トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22
    恒温水槽 T-N22D
    恒温油槽 T-22H 容量:21L
    恒温油槽 T-205-T 容量:36L
    恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16L
    メーカー三商三商東京硝子器械トーマス科学トーマス科学トーマス科学
    通常価格230,000143,000144,720203,880953319,882 -
    通常出荷日9日目9日目9日目8日目4日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト