17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温恒温水槽 NCB-1210A

通常単価(税別)
268,000
税込単価
294,800
通常出荷日:19日目

【特長】・従来機種より外部循環能力が大幅にUP。・パソコンから定値運転、ステップ運転等の遠隔操作が可能...

詳細を確認

    型番:

    43-0501
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    43-0501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    268,000
    ( 294,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来機種より外部循環能力が大幅にUP。
    ・パソコンから定値運転、ステップ運転等の遠隔操作が可能。また温度のトレンドデータ等の記録・加工も行えます。
    ・最大流量(50Hz):5L/min
    ・温度範囲:-30~95℃
    ・温度調節精度:±0.1℃以下
    ・冷却能力:210W(at液温20℃) 160W(at液温10℃)
    ・最大揚程(50Hz):1.2m
    ・冷凍機/冷媒:空冷式300W/R404A
    ・ヒータ:500W(SUS316L)
    ・外部循環ノズル:吐出口・戻り口共 外径10mm(Rc3/8)
    ・水槽(有効):W140(110)×D260(80)×H150(130)mm・約4L
    ・外寸法・重量:W210×D430×H640mm・約30kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 9A
    ※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低温恒温水槽 NCB-1210Aの型番43-0501のページです。 型番43-0501に関する仕様情報を記載しております。
    低温恒温水槽 NCB-1210Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低温恒温水槽 NCB-1210A
    低温恒温水循環装置(水冷式)
    低温恒温水循環装置(空冷式)
    冷却水循環装置 クールエース CA-1116A
    小型冷却トラップ装置 UT-500A
    冷却水循環装置 HTS1
    メーカー三商東京理化器械東京理化器械三商三商フーバー
    通常価格268,000642,623 -641,000 -268,000228,000450,000
    通常出荷日19日目11日目4日目〜19日目19日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト