17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型冷却トラップ装置 UT-500A

通常単価(税別)
228,000
税込単価
250,800
通常出荷日:19日目

【特長】・濃縮装置などから排気される水蒸気や有害蒸気を真空系内で捕集し、真空ポンプへの蒸気の吸入量を大...

詳細を確認

    型番:

    43-0403
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    43-0403
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    228,000
    ( 250,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・濃縮装置などから排気される水蒸気や有害蒸気を真空系内で捕集し、真空ポンプへの蒸気の吸入量を大幅に減少させ、真空ポンプを保護する装置です。
    ・冷凍機、冷却方式ですのでドライアイスなどを使用しません。
    ・設置面積はB5サイズで場所をとりません。
    ・冷凍機:空冷式100W
    ・冷媒:HFC R-134a
    ・トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ(標準装備)によるトラップ
    ・除湿容量:MAX150ml(液回収)
    ・最低到達温度:-30℃
    ・外寸法:W183×D282×H376(ガラスコンデンサ設置時H490)mm
    ・重量:約15kg
    ・ガラスコンデンサ接続口径:外径10mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz 5.4A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型冷却トラップ装置 UT-500Aの型番43-0403のページです。 型番43-0403に関する仕様情報を記載しております。
    小型冷却トラップ装置 UT-500Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型冷却トラップ装置 UT-500A
    冷却水循環装置 クールエース CA-1116A
    低温恒温水槽 NCB-1210A
    冷却水循環装置 HTS1
    冷却水循環装置スリムタイプ
    冷却水循環装置 クールエース CCA-1112
    メーカー三商三商三商フーバー東京理化器械三商
    通常価格228,000268,000268,000450,000269,109213,840
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト