17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーマス ハンディクーラー TRL-117N

通常単価(税別)
250,000
税込単価
275,000
通常出荷日:19日目

【特長】・小型、軽量のハンディークーラー。手持ちの容器や水槽に冷却蛇管をセットするだけ。・冷却コイルは...

詳細を確認

    型番:

    43-0098
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    43-0098
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    250,000
    ( 275,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型、軽量のハンディークーラー。手持ちの容器や水槽に冷却蛇管をセットするだけ。
    ・冷却コイルはスパイラル、フレキシブルをご用意しました。
    ・温度範囲(℃):-20~室温
    ・冷凍機:空冷式200W
    ・冷媒:HFC-134a
    ・冷却能力:約350W(at水温10℃、50Hz時)
    ・冷却コイル(mm):スパイラル φ55×H210
    ・外寸法(mm):W253×D423×H360
    ・重量(kg):約21
    ・消費電流(A):4
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーマス ハンディクーラー TRL-117Nの型番43-0098のページです。 型番43-0098に関する仕様情報を記載しております。
    トーマス ハンディクーラー TRL-117Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーマス ハンディクーラー TRL-117N
    トーマス ハンディクーラー TRL-117SF
    トーマス ハンディークーラー TRL-117S
    トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF
    トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a
    キャリークール用温度コントローラ
    メーカー三商三商三商三商三商ケニス
    通常価格250,000280,000280,000160,000322,00050,634
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト