17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリオン LPC2-J キャリクール 投込み型

通常単価(税別)
237,000
税込単価
260,700
通常出荷日:49日目

【特長】・水槽に冷却コイルを浸けるだけで素早く冷却。・軽量設計で手軽に移動、設置が可能。・温度コントロ...

詳細を確認

    型番:

    43-0083
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    43-0083の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 49日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    43-0083
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    237,000
    ( 260,700 )
    49日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水槽に冷却コイルを浸けるだけで素早く冷却。
    ・軽量設計で手軽に移動、設置が可能。
    ・温度コントローラ取付け可能。定値温度制御ができます。
    ・冷却コイル材質:チタン
    ・適用流体:工業用エチレングリコール水溶液 ※1
    ・温渡制御範囲:-20~30℃
    ・冷媒:R134a
    ・冷却能力:370/430W ※2
    ・電源:単相100V 50/60Hz 4.0/4.1A
    ・外寸法:W290×D210×H370mm
    ・重量:約19kg
    ※1 凍結しない濃度にする必要があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オリオン LPC2-J キャリクール 投込み型の型番43-0083のページです。 型番43-0083に関する仕様情報を記載しております。
    オリオン LPC2-J キャリクール 投込み型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリオン LPC2-J キャリクール 投込み型
    キャリクール 投込型(-20~+30℃)
    オリオン キャリークール用 温度コントローラー
    コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)
    トーマス ハンディクーラー TRL-117SF
    トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a
    メーカー三商東京硝子器械三商トーマス科学三商三商
    通常価格237,000143,082 -52,200125,644 -280,000322,000
    通常出荷日49日目5日目〜11日目4日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト