17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

通常単価(税別)
268,000
税込単価
294,800
通常出荷日:19日目

【特長】・冷凍機の安全装置として高圧圧力スイッチとオーバーロードリレー保持回路を備えています。・冷凍機...

詳細を確認

    型番:

    43-0047
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    43-0047
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    268,000
    ( 294,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷凍機の安全装置として高圧圧力スイッチとオーバーロードリレー保持回路を備えています。
    ・冷凍機保護タイマーを備え、冷凍機の過負荷起動を防止。
    ・循環流量を調整するバルブ装備。
    ・循環ホース接続が簡単でノズル向きを自由に変えられます。
    ・温度範囲:-20~30℃(ヒータなし)
    ・温度精度:±2℃
    ・冷却能力:1200W(at 液温10℃) 950W(at 液温0℃) 650W(at 液温-10℃)
    ・外部循環能力:最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(50/60Hz)
    ・冷凍機/冷媒:空冷式650W/R407C
    ・外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ内径10mm、ワンタッチホースノズル外径10mm
    ・水槽寸法・容量:φ280×H270mm・16.5L(液量14L) SUS304
    ・外寸法・重量:W340(354)×D384×H851(940)mm・約41kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 11A
    ※性能は室温20℃、無負荷時の値。冷却能力は表示能力の±10%です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷却水循環装置 クールエース CA-1116Aの型番43-0047のページです。 型番43-0047に関する仕様情報を記載しております。
    冷却水循環装置 クールエース CA-1116Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷却水循環装置 クールエース CA-1116A
    冷却水循環装置 クールエース CCA-1112
    冷却水循環装置 HTS1
    冷却水循環装置スリムタイプ
    小型冷却トラップ装置 UT-500A
    冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用
    メーカー三商三商フーバー東京理化器械三商アズワン
    通常価格268,000213,840450,000269,109228,00019,000
    通常出荷日19日目4日目1日目8日目19日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト