17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

シンプル遠心機 CN-830

通常単価(税別)
124,559
税込単価
137,015
通常出荷日:19日目

【特長】・回転数はボリュームで容易に変更できます。・連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。・回転...

詳細を確認

型番:

42-0371
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
42-0371
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,559
( 137,015 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数はボリュームで容易に変更できます。
・連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
・回転数(rpm):50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
・処理量:10mlチューブ×12本(φ12~16.5×L88~100mm) 15mlチューブ×6本(φ17×L118mm)
・最大遠心力:50Hz:1640×g 60Hz:1420×g
・付属ローター:R-12
・外寸法(mm):W290×D320×H250
・重量(kg):8
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプル遠心機 CN-830の型番42-0371のページです。 型番42-0371に関する仕様情報を記載しております。
シンプル遠心機 CN-830のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプル遠心機 CN-830
遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型
卓上冷却遠心機
小型遠心機 ミニスピンプラス
ケニス 小型遠心機
卓上小型遠心機 本体
メーカー三商アズワンエッペンドルフケニスケニスアズワン
通常価格124,55994,92075,227 -190,12017,57530,500
通常出荷日19日目19日目8日目7日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト