17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

青色LEDトランスイルミネーター BK001 41-2581

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

青色LEDトランスイルミネーター BK001

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

41-2581

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・UVによる核酸・タンパク質にダメージを与えません。
・LED光源はビューイングエリアの下に配置されており、ゲルに対して均等に励起光を照射することが可能です。
・付属の組立式簡易暗箱を使用することでお持ちのカメラでゲル撮影ができます。
・自動電源オフ機能で約5分経過すると消灯します。
・波長(nm):470
・ビューイングエリア(mm):200×120
・本体サイズ(mm):295×215×42
・重量(kg):1.3
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・付属品:組立式簡易暗箱、ゲル切出し用カッター、カッター替刃

ご注意

  • エチジウムブロマイドには対応しておりません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト