17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

通常単価(税別)
140,000
税込単価
154,000
通常出荷日:12日目

【特長】・コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)・スタート、加減...

詳細を確認

    型番:

    41-2541
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-2541
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140,000
    ( 154,000 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)
    ・スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
    ・回転速度(rpm):50~300
    ・回転運動:10mmオービタル
    ・最大負荷重量(kg):3
    ・タイマー:1分~99時間59分
    ・本体サイズ(mm):W280×D270×H110
    ・重量(kg):7.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)の型番41-2541のページです。 型番41-2541に関する仕様情報を記載しております。
    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)
    オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)
    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)
    レシプロシェーカー NX-10ND
    シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用
    IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル
    メーカー三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械ケニス三商
    通常価格140,000118,832162,484144,88544,620341,000
    通常出荷日12日目6日目1日目6日目7日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト