17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

通常単価(税別)
171,000
税込単価
188,100
通常出荷日:19日目

【特長】・1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。・チューブインサートの...

詳細を確認

    型番:

    41-2532
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-2532
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    171,000
    ( 188,100 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。
    ・チューブインサートの脱着が簡単にできます。
    ・インキュベーター内(4~50℃)での使用が可能。
    ・回転数とタイマー設定が可能。
    ・回転数(rpm):5~80
    ・許容揺動重量(kg):2(チューブインサート含む)
    ・タイマー:1秒~99.9時間
    ・本体サイズ(mm):460×140×180
    ・重量(kg):1.6

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型ロータリーミキサー Trayster デジタルの型番41-2532のページです。 型番41-2532に関する仕様情報を記載しております。
    小型ロータリーミキサー Trayster デジタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型ロータリーミキサー Trayster デジタル
    小型ロータリーミキサー NRC-20D
    日伸理化 NRC-20D 小型ロータリーミキサー 本体
    小型ミキサー N-20M
    RVM-101 小型旋回ミキサー
    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー
    メーカー三商東京硝子器械三商ケニス三商三商
    通常価格171,00066,43474,24724,12068,000169,518
    通常出荷日19日目3日目2日目4日目3日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト