17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC

通常単価(税別)
62,800
税込単価
69,080
通常出荷日:19日目

【特長】・消費電力の少ないエコタイプ。・マイクロプロセッサによる正確な温度制御。・0℃まで冷却も可能。...

詳細を確認

    型番:

    41-1852
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-1852
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,800
    ( 69,080 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消費電力の少ないエコタイプ。
    ・マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
    ・0℃まで冷却も可能。
    ・温度範囲:0~100℃
    ・温度精度:±0.5℃
    ・タイマー:1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
    ・外寸法:W110×D162×H140mm
    ・重量:1kg
    ・電源:DC12V 50/60Hz 60W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTCの型番41-1852のページです。 型番41-1852に関する仕様情報を記載しております。
    ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC
    インキュベーター JPカルチャーIII型
    クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG
    サーモブロックPCR対応 ND-S01/ND-G962
    BI用サンプルホルダー
    コンパクトクールインキュベーター
    メーカー三商アズワンアズワン東京硝子器械ケニスアズワン
    通常価格62,80026,26489,040104,81223,00083,772
    通常出荷日19日目1日目1日目3日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト