17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

インキュベータ IC101

インキュベータ IC101 41-1830
通常単価(税別)
89,000
税込単価
97,900
通常出荷日:12日目

【特長】・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。・タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能...

詳細を確認

型番:

41-1830
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
41-1830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,000
( 97,900 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
・タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
・方式:内槽壁面加温・自然対流式
・温度範囲 ※1:(室温+5)~60℃
・温度精度 ※1:±0.5℃(at37℃)
・温度分布 ※1:±1.0℃(at37℃)
・内槽材質:ステンレス
・外装材質:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装
・ヒータ:100W
・タイマー:0分~999時間50分
・内寸法・容量:W350×D300×H360mm・約37L
・外寸法・重量 ※2:W410×D380×H520mm・約16kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1.1A
※1. 23℃±5℃、65%rh±20%、無負荷時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インキュベータ IC101の型番41-1830のページです。 型番41-1830に関する仕様情報を記載しております。
インキュベータ IC101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インキュベータ IC101
インキュベーター IC101W
パーソナルインキュベーター PIC-101
小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型
ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワン三商
通常価格89,000103,20095,9505,100 -24,16662,800
通常出荷日12日目9日目1日目1日目1日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト