17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ロッキングシェーカー Rocker 3D デジタル 41-1704

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IKA ロッキングシェーカー Rocker 3D デジタル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

41-1704

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・2Dはシーソー振動、3Dは三次元式振動(8の字)によりミキシング。サンプルに合せてアタッチメントがお選び頂けます。
・アタッチメントの装着により2段式に組換え可能。
・デジタルは1秒~99.9時間のタイマー機能付。
・滑り止め用マット標準装備。
・傾斜角度:0~15°
・許容耐荷重:2kg(アタッチメント含む)
・回転数:5~80rpm
・外寸法・重量:W280×D330×H185mm・2.2kg
・電源:AC100~240V 50/60Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト