17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル

通常単価(税別)
171,000
税込単価
188,100
通常出荷日:19日目

【特長】・2Dはシーソー振動、3Dは三次元式振動(8の字)によりミキシング。サンプルに合せてアタッチメ...

詳細を確認

    型番:

    41-1702
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-1702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    171,000
    ( 188,100 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2Dはシーソー振動、3Dは三次元式振動(8の字)によりミキシング。サンプルに合せてアタッチメントがお選び頂けます。
    ・アタッチメントの装着により2段式に組換え可能。
    ・デジタルは1秒~99.9時間のタイマー機能付。
    ・滑り止め用マット標準装備。
    ・傾斜角度:2.5~15°
    ・許容耐荷重:2kg(アタッチメント含む)
    ・回転数:5~80rpm
    ・外寸法・重量:W280×D330×H150mm・2.2kg
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタルの型番41-1702のページです。 型番41-1702に関する仕様情報を記載しております。
    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル
    デジタルシェーカー
    IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル
    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー
    ミニシェーカー 3D
    ロータリーシェーカー NX-20D
    メーカー三商ケニス三商三商ケニス東京硝子器械
    通常価格171,000151,050341,000310,00086,685144,885
    通常出荷日19日目8日目19日目19日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト