17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)

通常単価(税別)
130,398
税込単価
143,438
通常出荷日:19日目

【特長】・19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。...

詳細を確認

    型番:

    41-1681
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-1681
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130,398
    ( 143,438 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。
    ・ウエスタンブロッティングやボルテックス動作など用途は様々。
    ・インキュベーター内、低温室での使用も可能です(温度範囲2~50℃)。
    ・回転数:1~99rpm
    ・外寸法・重量:W125×D344×H168mm・1.6kg
    ・電源:AC110~220V 50/60Hz 12W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)の型番41-1681のページです。 型番41-1681に関する仕様情報を記載しております。
    インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)
    インテリミキサー
    ミキサー N-20M
    ボルテックスミキサー ジェニー2
    小型ミキサー N-20M
    ミニミキサー N-40M-1
    メーカー三商アズワン東京硝子器械アズワンケニス東京硝子器械
    通常価格130,39811,600 -24,01522,000 -24,12029,380
    通常出荷日19日目1日目〜3日目1日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト