17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバス・インキュベーター H2O3-PRON 41-1583

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライバス・インキュベーター H2O3-PRON

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

41-1583

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シンプル、コンパクト、低価格。
・0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
・H2O3-PRONはプログラム終了すると自動的に4℃で保存。
・仕様:加熱・冷却
・温度範囲:0~100℃
・温度精度:±0.2℃
・タイマー:1分~23時間59分
・温度調節エリア:110×72.5mm
・外寸法・重量:W185×D185×H90mm・約2~2.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz
・サンプルブロック:0.2mlPCRチューブ×24ウェル:4個、2mlチューブ×6ウェル:2個、1.5mlチューブアダプタ:12個
・付属品:サンプルブロックカバー、取出しツール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト