17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVトランスイルミネーター CI-310-B

通常単価(税別)
250,000
税込単価
275,000
通常出荷日:19日目

【特長】・小型ファンによる冷却機能搭載。フィルター表面温度の上昇を抑えられます。・従来品より本体高さが...

詳細を確認

    型番:

    41-1576
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-1576
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    250,000
    ( 275,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型ファンによる冷却機能搭載。フィルター表面温度の上昇を抑えられます。
    ・従来品より本体高さが20mm薄く、スリムになりました。
    ・自動消灯回路内蔵によりスイッチ投入後、約4分経過すると消灯します。
    ・ピーク波長(nm):312/₂₅₄
    ・フィルターサイズ(mm):200×200
    ・放電管:312nm・6本 254nm・5本
    ・外寸法:W345×D265×H75mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UVトランスイルミネーター CI-310-Bの型番41-1576のページです。 型番41-1576に関する仕様情報を記載しております。
    UVトランスイルミネーター CI-310-Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UVトランスイルミネーター CI-310-B
    トランスイルミネーター
    青緑LEDトランスイルミネーター LI-410
    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430
    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入
    MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー
    メーカー三商三商三商三商東京硝子器械三商
    通常価格250,000494,047128,000228,00019,407 -58,000
    通常出荷日19日目19日目19日目11日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト